Обзор

Подробнее о продукте

DC480A-A: Demo Board for the LTC3405A-1.5 - 1.5V, 1.5MHz, 300mA Synchronous Step-Down Regulators in ThinSOT.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.