Обзор

Подробнее о продукте

DC479A Demo Board for:
LT1783 1.25MHz, Over-The-Top Micropower, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp in SOT-23
LTC1698 Isolated Secondary Synchronous Rectifier Controller
LT3781 Bootstrap Start Dual Transistor Synchronous Forward Controller


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.