Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 471 is a 60V, 200kHz, monolithic step-down DC/DC switching converter using the LT3430. The circuit is designed for a 7.5V to –60V input, and provides a 5.0V output at 2A load current.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.