Обзор

Подробнее о продукте

DC459A Demo Board for:
LT1946 1.2MHz Boost DC/DC Converter with 1.5A Switch and Soft-Start
LT1946A 2.7MHz Boost DC/DC Converter with 1.5A Switch and Soft-Start


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.