Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 447 is a step-down converter featuring the LTC3728EUH regulator. The PolyPhase® dual output controller LTC3728EUH drives two high current synchronous buck converters. Input is 5V–14V, output 1 is 2.5V with loads up to 13A and output 2 is 1.8V with loads up to 13A. For applications with input voltage less than 5V, DC447 includes a circuit footprint on the bottom side to provide a 5V bias power supply.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.