Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 438 is a triple phase, single output synchronous buck converter featuring the LTC3731CG. This circuit can be used for desktop computers and servers, notebook computers and other high output current DC/DC converters. The output voltage can be configured for either 2.5V or 1.8V and the maximum load current is 60A. The input voltage range of DC438 is 9V to 14V.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.