Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC414 is a step-up (Boost) DC-DC converter featuring the LTC1871 controller. The circuit is capable of providing an output voltage of 5V at 7A (10A peak) from an input supply of 3.3V. External frequency synchronization is provided, as are two modes of operation at light load conditions: Burst mode™ operation to reduce switching losses and maintain high operating efficiency, and continuous mode to provide constant operating frequency with low quiescent current. The LTC1871 is a No RSENSE current mode step-up controller. It eliminates the need for a current sense resistor and maximizes the efficiency of the demo circuit —up to 95%. The LTC1871 can operate up to a frequency of 1MHz, allowing for the use of small inductors and capacitors. The low shutdown quiescent current of 10μA makes the LTC1871 ideally suited for battery-operated systems. Applications include telecom power supplies, cellular phones, PDAs and portable electronic equipment.


 

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.