Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration Circuit 383B is multipurpose demonstration board featuring the LT1930 and LT1931. The demo board offers three separate DC/DC converters. The Boost circuit is designed to convert a 5V input to 12V output at 300mA maximum load. The SEPIC circuit generates a 12V/300mA output from a 10V~16V variable input. The Inverter circuit is designed for applications requiring -12V/350mA from a positive 12V input.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.