Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC378 is a synchronous step-down buck regulator using the LTC1778 No RSENSE switching regulator controller. The controller uses a valley current control architecture to deliver very low duty cycles without requiring a sense resistor. The demo board operates with a 5V to 25V supply voltage and provides a 2.5V@10A output.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.