Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC368A is a low noise micropower voltage regulator using the 500mA LT1763 in the 8-lead SO package. These circuits are used primarily in voltage controlled oscillators, RF power supplies and, in larger systems, as local regulators. The DC368 has an input voltage range of 2.3V to 20V and provides a jumper-selectable 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.0V/3.3V/5.0V output at 500mA.

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.