Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC367A is a low noise micropower voltage regulator using the 1.5A LT1963 in the 8-lead SO package. These circuits are used primarily in voltage controlled oscillators, RF power supplies and, in larger systems, as local regulators. The DC367 has an input voltage range of 2.5V to 20V and provides a jumper-selectable 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V output at 1.5A.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.