Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration Circuit 366A is a low noise constant frequency regulated charge pump featuring the 100mA output current LTC3200. The demo board accepts a 2.7V to 4.5V input voltage and drives six white LEDs in parallel, resulting in 16.6mA per LED. Ballast resistors are employed to provide more uniform light intensity fromr the paralleled LEDs. 

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.