Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC339-B is a low noise micropower voltage regulator using the 300mA output current LT1962 linear regulator in an 8-lead MSOP package. The demo board has an input voltage range from 2.3V to 20V and a jumper-selectable output votlage that can be set to 1.22V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 5V or a user-defined value. The LT1962's low 20µVRMS (10Hz to 100kHz bandwidth) output noise and low 30µA quiescent current make the device ideal for voltage-controlled oscillators, RF power supplies and local regulators in larger systems.

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.