Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC338B-A is for the evaluation of filter circuits using an LTC1563-2 and DC338B-B for an LTC1563-3. LTC1563-2 and LTC1563-3 are dual 2nd order active RC filter building blocks with precision ±1.5% capacitors. The LTC1563-2 uses six equal value resistors to implement a 4th order Butterworth lowpass filter, and the LTC1563-3 uses six equal value resistors to implement a 4th order Bessel lowpass filter. The lowpass cutoff frequency (f C ) range of an LTC1563-X filter is 256Hz to 256kHz.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.