Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC330 comprises two low noise micropower voltage regulators using the LT1761 in the 5-lead SOT-23 package. These circuits are primarily used in cellular phones, voltage controlled oscillators, RF power supplies and as local regulators in larger systems. Their ability to tolerate a wide variety of output capacitors makes them ideal in space- and cost-sensitive systems.

Связанное оборудование (1)

Типовые проекты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.