Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit DC330 comprises two low noise micropower voltage regulators using the 100mA output LT1761 in the 5-lead SOT-23 package. The demo board includes two circuits: one using the LT1761-BYP which allows the internal reference to be bypassed to reduce output voltage noise, and the other using the LT1761-SD which has a low current shutdown feature. Both circuits accept a 2.3V to 20V input and have a jumper-selectable 1.22V/1.5V/1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3V/5.0V/Adj output.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.