Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 3220A is a 18V, 8A synchronous step-down Silent Switcher 3 with ultralow noise, high efficiency and power density featuring the LT8625SP-1. The input voltage range of DC3220A is 2.7V to 18V. The default demo board setting is 1.0V at 8A maximum DC output current. The LT8625SP-1 is a compact, ultralow noise, ultralow emission, high efficiency and high speed synchronous monolithic step-down switching regulator. The uniquely designed combination of the ultralow noise reference and the third-generation Silent Switcher architecture enables the LT8625SP-1 to achieve both high efficiency and excellent wideband noise performance. Minimum on-time of 15ns allows high VIN to low VOUT conversion at high frequency.

Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). Please send your project details, company information and contact by e-mail to BUC_Doc_Request@analog.com. Additional support is available from your Analog Devices local sales.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.