Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 3219A is a 18V, 8A synchronous step-down Silent Switcher 3 with ultralow noise, high efficiency and power density featuring the LT8625S. The input voltage range of DC3219A is 2.7V to 18V. The default demo board setting is 1.0V at 8A maximum DC output current. The LT8625S is a compact, ultralow noise, ultralow emission, high efficiency and high speed synchronous monolithic step-down switching regulator. The uniquely designed combination of the ultralow noise reference and the third-generation Silent Switcher architecture enables the LT8625S to achieve both high efficiency and excellent wideband noise performance. Minimum on-time of 15ns allows high VIN to low VOUT conversion at high frequency.

Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). Please send your project details, company information and contact by e-mail to BUC_Doc_Request@analog.com. Additional support is available from your Analog Devices local sales.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.