Обзор
Особенности и преимущества
Demonstration Kit DC3080-KIT features LTC4126-ADJ, wireless Li-Ion Charger with 1.2V Step-Down DC/DC Converter. This kit comprises a wireless transmitter DC3081A, a wireless receiver DC3078A and two 6mm application-sized receivers DC3079A.
DC3078A wireless charger receiver incorporates an external trickle charge circuit that reduces the charge current to 1mA when a deeply discharged battery with voltage lower than 2.8V is plugged in. The combination of DC3081A transmitter and DC3078A receiver can charge a single Li-Ion battery at up to10mA with an airgap of 4.0mm to 8.0mm.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (3)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (3)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.