Обзор

Подробнее о продукте

DC299A-D Demo Board for:
LT1769 Constant-Current/Constant-Voltage 2A Battery Charger with Input Current Limiting
LTC1729 Li-Ion Battery Charger Termination Controllers


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.