Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2995A is a buck regulator featuring the LTC7891. The DC2995A operates from a 36V to 72V input voltage range and generates a 12V, 20A output. The LTC7891 has a precision voltage reference which can generate an output voltage with 2% tolerance over the full operating conditions. The 500kHz switching frequency operation results in a small and efficient circuit. The converter achieves over 96% efficiency with 20A load.

The demonstration circuit can be easily modified to regulate output voltages from 0.8V to 60V.

The DC2995A provides a high performance cost-effective solution for generating a 12V output. The LTC7891 data sheet gives a complete description of this part, its operation and application information and must be read in conjunction with the demo manual.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.