Обзор

Подробнее о продукте

DC295B: Demo Board for LTC1705 Dual 550kHz Synchronous Switching Regulator Controller with 5-Bit VID and 150mA LDO.

Применяемые компоненты

Документация

Связанное оборудование (1)

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.