Обзор
Подробнее о продукте
DC2909A showcases the LTC4284 high power, negative hot swap controller with telemetry and EEPROM in a –48V, 31A (1500W) application. DC2909A is configured for parallel mode, which offers reliable low cost hot plug solution for high power systems where input steps are imminent.
Included on board is isolation for power good control pins, to enable downstream power converters. LEDs indicate the presence of –48V input and output as well as the state of both supply feeds and power good signaling. High voltage layout rules are followed throughout for best long-term product reliability.
Headers are provided for three I2C interfaces, providing instant access to voltage, current, power, energy, fault log, and board temperature data.
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.