Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2906A is an isolated triple output flyback converter featuring the LT8302. The DC2906A operates over a wide input voltage range of 4.5V to 28V and samples the primary-side flyback waveform to regulate the secondary side output voltages. It generates three isolated output rails: 5V at 400mA+ and ±15V at 100mA+. Line and load regulation (combined) is within ±10%. 

DC2906A showcases the high power density, high efficiency and good regulation that is possible due to the LT8302's high level of integration.

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.