Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2839A is a high voltage, high side current sense circuit featuring the LTC6115. This circuit measures inputs up to 100V and 2A. The board can be connected to Linduino® as a shield and has an accompanying Linduino sketch. The gain of the current sense channel may be set with jumpers to 5V/A (100V/V) or 2.5V/A (50V/V), and the gain of the voltage sense channel may be selected with jumpers for unity gain or 2V/V.
The DC2839A includes a 4-terminal 50mΩ sense resistor with a footprint for larger, higher-power rated parts. A 1:1000 resistor divider can be selected with jumpers to provide simulated mV-scale input difference voltages if high currents are not available.
The voltage sense and current sense can be configured to measure the same input or separate inputs.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.