Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2832A is a serial peripheral interface bus (SPI) or inter-IC bus (I2C) µModule isolator with integrated transformer driver featuring the LTM2810. Isolated power is generated by the integrated transformer driver and transformer included on the demo board. It communicates all necessary signaling across the isolation barrier through Analog Devices isolator µModule technology.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.