Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2789A features the LTC®1661/ LTC1662, 2-channel, 10-Bit, micropower DACs in an 8-lead MSOP package. The DC2789A also features an LTC1258-4.1, a lower voltage reference. The LTC1661/ LTC1662 are ultralow power, fully buffered voltage output, dual 10-bit digital-to-analog converters (DACs).

Each LTC1662 channel draws just 1.7µA (typ) total supply-plus reference operating current, yet is capable of supplying DC output currents in excess of 1mA and reliably driving capacitive loads of up to 1000pF. Each LTC1661 channel draws 30µA.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Программное обеспечение ACE

ZIP
96 KB
ACE plugin for Board.LTC1661 1.2020.31200 [Jul 29 20]
LTC1661 (Micropower Dual 10-Bit DAC in MSOP) Evaluation Board.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.19.2929.1305 [Oct 05 20]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.