Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2781A is a nonisolated buck converter featuring the LT8316. The demo board outputs 12V and maintains tight regulation with a load current from 10mA to 0.2A. It is optimized to operate over a wide 19V to 600V DC input voltage range. Output voltage accuracy stays within ±1% over the entire input voltage and load range.
The LT8316 is a high voltage flyback controller that can implement a high voltage buck converter if isolation is not needed. The nonisolated buck converter is a smaller, lower cost solution than the flyback converter.
Quasi-resonant boundary mode operation improves load regulation. The LT8316 is available in a thermally enhanced 20-pin TSSOP package with four pins removed for high voltage spacing.
The LT8316 datasheet gives a complete description of the part, operation and application information. The datasheet must be read in conjunction with the DC2781A demo manual.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.