Обзор

Подробнее о продукте

DC2769A-B-KIT is a kit of the DC2771A-B transmitter board, featuring LTC6990 and the DC2775A-B, featuring LTC4124. The DC2775A-B receiver can charge a single Li-Ion battery at up to 25mA with an air gap of 2mm to 5mm between the transmit and receive coils. 

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.