Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2750A is a 60V, high side switch featuring the LTC7004. This demo board is designed to switch a 14.5A output load from 0V up to 60V, and offers a low 50ns (typical) propagation delay, fast switching times (<10ns) and 100% duty cycle operation.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.