Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2737A is an isolated flyback converter featuring the LT8301. The demo circuit outputs 5V from input 10V to 32V, with a nominal 24V. The output current capability increases with the input voltage. The standby input current of the demo circuit is less than 950μA (typical) at VIN = 24V.

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.