Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2721A-A features the LTM4623 µModule® regulator, a tiny high performance high efficiency step-down regulator configured as an inverting buck-boost regulator. The DC2721A-A has an operating input voltage range of 4V to 15V and is able to provide an output current of up to 2A. The output voltage can be programmed between –0.6V and –5.5V. The LTM4623 is a complete DC/DC point of load regulator in a thermally enhanced 6.25mm × 6.25mm × 1.82mm LGA package requiring only a few input and output capacitors. The LTM4623 data sheet must be read in conjunction with this demo manual for working on or modifying demo circuit 2721A-A
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.