Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2708A is a 135V, high side switch featuring the LTC7001. The demo board is designed to switch a 5A output load from 0V up to 135V. This board offers a low 50ns (typical) propagation delay, fast switching times (<10ns) and 100% duty cycle operation.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.