Обзор

Подробнее о продукте

Демонстрационная схема 2693A оптимизирована для оценивания характеристик двухканального понижающего смесителя с программируемым коэффициентом усиления LTC®5556. Каждый канал компонента включает в себя активный смеситель и усилитель промежуточной частоты (ПЧ) с цифровой регулировкой, имеющий диапазон регулировки усиления 15.5 дБ. Коэффициент усиления сигнала ПЧ в каждом канале независимо программируется с шагом 0.5 дБ через интерфейс SPI. Несимметричные порты РЧ сигнала имеют рабочий диапазон от 1.5 ГГц до 7 ГГц. Порт гетеродина (LO) имеет внутреннее согласование с сопротивлением 50 Ом в полосе от 500 МГц до 8 ГГц (потери на отражение 9 дБ). Полная рабочая полоса порта РЧ составляет от 1 МГц до 1000 МГц. Компонент имеет режим пониженной мощности с управлением через интерфейс SPI или вывод RP, в котором полный потребляемый ток сокращается на 25%.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.