Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2685B-KIT is an Ethernet Alliance Gen 2 PoE certified 4-port IEEE 802.3bt power sourcing equipment (PSE) composed of a DC2684A-B (daughter card)  and DC2683A (motherboard). The DC2685BKIT is used for evaluation of the LTC4291-1/LTC4292 PSE chipset. Up to four IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, or IEEE 802.3bt powered devices (PDs) can be connected and powered from this system using a single power supply. A DC590 is connected to the DC2685B-KITfor I2C interfacing with  QuikEval™.

This demonstration manual provides a quick start procedure, a DC2684A-B daughter card overview, a DC2683A mother board overview, schematics, and layout printouts.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.