Обзор
Подробнее о продукте
Демонстрационная плата 2665A-A предназначена для оценивания характеристик высококачественного, обладающего высоким КПД, понижающего стабилизатора µModule® LTM4626. LTM4626 – это полнофункциональный стабилизатор постоянного напряжения в корпусе BGA с улучшенными тепловыми характеристиками, имеющем габариты 6.25 мм × 6.25 мм × 3.87 мм. LTM4626 имеет рабочий диапазон входных напряжений от 3.1 В до 20 В и обеспечивает выходной ток до 12 A. Выходное напряжение программируется в диапазоне от 0.6 В до 5.5 В. Использование схемы с вертикальной ориентацией катушки индуктивности улучшает рассеяние тепла и приводит к значительному уменьшению площади корпуса. Для реализации последовательности включения питания компонент поддерживает удаленное измерение выходного напряжения через вывод TRACK/SS. Вывод SYNC/MODE может быть использован для синхронизации от внешнего источника частоты. Для поддержания высокого КПД при низких токах нагрузки в задачах, где не предъявляется повышенных требований к уровню шума, можно активировать режим DCM при помощи перемычки MODE (JP7). При работе с платой DC2665A-A или ее модификации в дополнение к этому руководству следует также обращаться к техническому описанию LTM4626.