Обзор
Подробнее о продукте
DC2663A-KIT is a Demonstration kit of the DC2662A receiver board, featuring the LTC4126EDC, the DC2661A singleswitch transmitter board featuring the LTC6992 and the DC2687A application-sized receiver board featuring the LTC4126EDC. The DC2662A can charge a single Li-Ion battery at up to 7.5 mA with an air gap of 2.0 mm to 4.0 mm.
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.