Обзор
Подробнее о продукте
The LTC®6363-1, LTC6363-2, LTC6363-0.5 are low power, low noise differential op amps with built-in precision resistors to establish accurate gains of 1, 2 or 0.5 respectively
The DC2655A is a small-size demo circuit that minimizes trace resistance in series with the IC, so that the precise gain and CMRR can be maintained. The board’s inputs can be driven single-ended or differentially. The signal path from inputs to outputs is DC-coupled. An onboard jumper configures the DC2655A for dual or single power supply. To minimize PCB layout parasitics, the configurability of this board has been minimized. For a more flexible board refer to the DC2319A.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.