Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2642A shows the LTC4041 supercapacitor backup power manager operating with either a stack of two series supercapacitors (DC2642A-A) or a single supercapacitor (DC2642A-B). The board demonstrates the design of a 5V rail with a short-term power backup using 10F supercapacitors.
The input current limit, charge current limit, charge voltage, power fail threshold, and boost voltage are all configurable through changing resistor values on the board. Test points for all monitoring pins and LED indicators on status pins are also available to assist in the evaluation.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (2)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (2)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.