Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2641A is a single output synchronous buck converter featuring the LTC7801EUFD in the 24-lead QFN package. The input voltage range is from 16V to 100V and the output is 12V/10A. The DC2641A is configured with a sense resistor for overcurrent protection. Inductor DCR current sensing is optional.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.