Обзор

Подробнее о продукте

Demo circuit 2628A features the LT8362 in boost configuration. The converter is designed to convert a 10V to 36V source to 48V at 280mA to 1000mA, depending on input voltage, and with a switching frequency of 2MHz.

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.