Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2623A features the LTC6404-1 amplifier. The DC2623A includes two of these amplifiers and is designed to drive the inputs of the DC2290 demo board. The DC2290 features the LTC2387 18-bit, 15Msps high speed SAR ADC. The linearity and low noise of the LTC6404-1 make it an ideal candidate to drive the LTC2387 at frequencies above 1MHz.
Note: The DC2623A is configured to provide a voltage gain of 4 from either a single-ended source or a differential one.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.