Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2617A implements the isoSPI and isolated CAN interface hardware on a single Arduino shield. It allows Arduino-compatible controller boards to communicate with isoSPI and/or CAN bus networks.

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.