Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2598A is a 60V 2MHz synchronous buck-boost controller featuring the LT8390A. It accepts an input voltage from 4V to 24V (with transient to 60V) and regulates 12V output at up to 4A. DC2598A features high efficiency and 2MHz switching frequency, a high speed for a 4-switch buck-boost controller. It has a PGOOD flag, short-circuit fault protection, ISMON current-monitoring output signal, and spread spectrum frequency modulation (SSFM) or frequency synchronization.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.