Обзор
Подробнее о продукте
EasySMU is a single-channel ±12V/±40mA programmable-voltage/programmable-current source with accurate voltage/current measurement capability. The LTC4316 I2C address translator enables up to eight independent EasySMUs to be controlled by a single I2C master.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.