Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 2584A is an IEEE 802.3bt (Draft 2.1) compliant Power over Ethernet (PoE) Powered Device (PD). It features the LT4295 PD interface and switching regulator controller and the LT4321 PoE ideal diode bridge controller.
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.