Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2583 is an Ethernet Alliance certified IEEE 802.3bt compliant Power over Ethernet (PoE) powered device (PD). It features the LT4294 PD interface controller and the LT4321 PoE ideal diode bridge controller.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.