Обзор

Подробнее о продукте

The DC2574A-KIT is a standalone power/energy monitor that allows users to evaluate the LTC2947 power/energy monitor without a PC. This document describes how to quickly set up and operate the DC2574A-KIT; users should also refer to the DC2334 demo manual and LTC2947 data sheet for more details. The DC2574A-KIT includes all components required for stand-alone operation except for a power supply and load. The DC2574A-KIT operates with any USB compatible power supply and any load compatible with the LTC2947.

Применяемые компоненты

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.