Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2569A is ultrathin step-up μModule regulator featuring the LTM4661. The DC2569A operates over 1.8V to 5.5V input and it generates 12V, 1A output from 5V input. Also, the LTM4661 has precision voltage reference, which can generate output voltage with 3% tolerance over the full operating conditions. The 1MHz switching frequency operation results in small and efficient circuit. The converter operates with only one phase in burst mode and achieves over 90% efficiency with 100mA load. The demonstration circuit can be easily modified to generate different output voltages.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.