Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC2566A is optimized for evaluation of the LTC5553 passive double-balanced mixer. Its RF port is broadband matched from 3GHz to 20GHz, and the internal LO amplifier, requiring only a 0dBm drive level, is broadband matched to 50Ω from 1GHz to 20GHz with 10dB Return Loss. The single-ended IF output is broadband matched from 500MHz to 9GHz. The LTC5553 can be used for upconverting and downconverting applications.

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.